FC-202P45KT2E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131H3512

Please click on Re-configure to confirm configuration and order the product.

变频器
FC-202P45KT2E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P45K) 45 KW / 60 HP,
三相, 200 - 240 VAC,(E20) IP20 / 机架
(H1) A1/B 类 RFI (C1)
无制动斩波器
图形本地控制面板
无涂层 PCB, 无主电源选件
最新版本标准标准
外形尺寸: C4
无 A 选件, 无 B 选件
无 C1 选件, 无 D 选件

根据需要,选择其他选项

型号代码: FC-202P45KT2E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
重新配置

产品详情

毛重 52.68 Kilogram
净重 49.59 Kilogram
容积 225.241 Liter
EAN 5710107135998

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® AQUA Drive FC-
系列 202 202
额定功率 P45K (P45K) 45 KW / 60 HP
相位 T 三相
主电源电压 2 200 - 240 VAC
机箱 E20 (E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器 H1 (H1) A1/B 类 RFI (C1)
制动 - 安全停车 X 无制动斩波器
LCP G 图形本地控制面板
带涂层 PCB X 无涂层 PCB
主电源选件 X 无主电源选件
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AX 无 A 选件
B 选件 BX 无 B 选件
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 DX 无 D 选件
机架尺寸 C4 C4
类型代码第 1 部分 FC-202P45KT2E20H1XGX
类型代码第 2 部分 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
产品目录 NO_VIEW 无视图
功率 150%(常开)[KW] 37 37
功率 110%(常开)[KW] 45 45
高度 [mm] 660,0 660,0
不带 C 选件时的宽度 [mm] 370,0 370,0
深度 [mm] 333,0 333,0
带选件 A/B 的深度 [mm] 333,0 333,0
kVA 61.2 61.2
功率损耗 NO [W] 1636 1636
功率损耗 HO [W] 1400 1400
持续电流(常开)[A] 170 170
间歇电流(常开)[A] 187 187
Calculated Gross Weight [kg] 52.68
Calculated Net Weight [kg] 49.59
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-202P45KT2E20H1XGX
型号代码 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality