7DP-026160-000029009

132H1028

此产品已不再供应。

NXP02616-G0N0NSA-A1A2B4B4BH+FL26+DLCN

NXP02616-G0N0NSA-A1A2B4B4BH+FL26+DLCN
Vacon NXP - 产品范围
525 - 690 Vac (640-1100 Vdc), 261 Amp,& VXSNXLM_ENCLOSUREVXSNXLM_CONTROL_KEYPADVXSNXLM_EMC_LEVELVXSNXLM_BRAKE&
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: B4, AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D Slot: B4, AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
E Slot: BH,3 个温度测量通道
Manual: Chinese(中文)
机架 10
B Slot: A2,2RO(NO/NC)

根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP02616-G0N0NSA-A1A2B4B4BH+FL26+DLCN

产品详情

毛重 177 kg
净重 176 kg
Volume 0 l
EAN 5714853296958

VACON NX_

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品组 NXP NXP - 产品范围
定制变频器 +BM26 Vacon 深灰 NXP
机械改性 S 标准空冷变频器
电源电压 6- 525 - 690 Vac (640-1100 Vdc)
电流 0261 261 Amp
控制键盘 G 图形面板
机箱 0 IP00
EMC 辐射等级 N 无 EMC 保护
制动斩波器 0 无制动
电化学改性 N 标准 6 脉冲,无电抗器
卡改性 A- 光线 + 集成控制
运输包装 +GSCB 作为运输包装的纸箱
保修 +WT01 保修期 12/18 个月
压盖板选件 +QGNO (+QGNO) 无线管板
选件插槽 A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
选件插槽 B A2 A2,2RO(NO/NC)
选件插槽 C B4 B4, AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
选件插槽 D B4 B4, AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
选件插槽 E BH BH,3 个温度测量通道
固件语言包 +FL26 UK,RU,CN;其他
文档等级 +DPAP 纸质手册
文档语言 首选项 +DLCN Chinese(中文)
系统固件 +FNP02 系统软件 NXP
软件许可 NONE 无软件许可
应用 +A000 无特殊应用
参数集 NONE
电机参数默认值 +LS50 默认电机频率 50HZ
标记选件 +LPC1 无额外标签
特殊 BoM 结构 +SPC0 标准 BoM 配置
CE 认证 +GACE CE 认证
UL 认证 +GAUL UL 认证
RCM 认证 +GACT (+GACT) RCM 认证 N16307
海洋认证 NONE 无船舶认证
KC 认证 +GAKC 韩国认证
乌克兰认证 +GAUA 乌克兰认证
EAC 认证 +GAEA EAC 认证
地区 -R00 国际版 (-R00)
机架尺寸 FR10 机架 10
额定功率 250 250 kW/350 HP
子系列标识 NONE 正常客户订购
客户特定功率型号 NONE 变频器额定功率
类型代码第 1 部分 7DP-026160
类型代码第 2 部分 -000029009
销售文本 FR1002616-0N
型号代码 01 NXP02616-G0N0NSA-
型号代码 02 A1A2B4B4BH
型号代码 03 +FL26
型号代码 05 +DLCN
计算净重 [kg] 123
计算毛重 [kg] 124
电机功率低过载 [kW] 250
电机功率高过载 [kW] 200
尺寸 HxWxD [mm] 500X1165X506
持续电流(常开)[A] 261
持续电流 (HO) [A] 208
产品目录 NO_VIEW 无视图
前缀 VXSNXLM 7
平台 VXSNXLM D
库存代码第 1 部分 7DP-026160-118MHJ
股票代码 7DP-026160
检查是否完整 OK
Calculated Net Weight 176
Help Counter 1
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
Recommended Plant ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality