VA20CP-3L-0009-4-CP+BM25-000001889
135N0832
VACON0020-3L-0009-4-CP+GSCB
VACON0020-3L-0009-4-CP+GSCB
VACON® 20CP
-9 AMP, 380 – 480 VAC
(+DBIN) 制动斩波器, 无键盘
C2 商业与工业环境, MS03
Other options according to Model code
型号代码:
VACON0020-3L-0009-4-CP+GSCB
VACON® 20 Cold Plate 是一种冷板式紧凑型变频器。
该产品使用客户设备内任何类型的冷却装置,在苛刻的环境下也能可靠运行。
VACON® 20 Cold Plate 可在高达 70 ºC 的环境温度和
85 ºC 的冷却板温度下运行,而不会降容。
此外,由于形状扁平,可在深度较低的区域安装。
用户因此可获得最大的灵活性,并且可以将变频器安装在定制的独立机箱中。
VACON® 20 Cold Plate 的用户界面和选件与其他
VACON® 20 产品相同,其中包括对于 IEC 61131-1 PLC 编程的内置支持,
从而为机器制造商提供支持。