FC 101 的附件

展示11产品(s)

132B0200

lcp

用于 VLT® HVAC Basic Drive 的使用简便的本地控制面板。结构设计优良的菜单系统确保快速调试和轻松访问其强大功能,节省时间、能源和资金。

132B9221

变频器零件

LCP32产品的特点如下:
1. 可以用在FC101,FC111和FC131的产品上。
2. 能够显示中文和英文。
3. 外观获得了专利认证。

查看: