电子膨胀阀, ETS 6 - 40

034G5060

进口尺寸 [毫米]: 7.94, 出口尺寸 [英寸]: 5/16 in

产品详情

毛重 0.058 Kg
净重 0.05 Kg
Volume 0.202 Liter
EAN 5702428486842

 

China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 电子膨胀阀
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Yes
UL 认证制冷剂 R134a
R22
R404A
R407C
R410A
R448A
R449A
R452A
R507A
产品系列 Expansion valves
产品配件 Electric valve accessories
全行程时间速度 [秒] [最大] 16 s
全行程时间速度 [秒] [最小] 6 s
兼容 Danfoss 控制器 EIM 336
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
出口尺寸 [毫米] 7.94 mm
出口尺寸 [英寸] 5/16 in
制冷剂(s) R134a
R22/R407C
R410A
R290
R32
R448A
R449A
R452A
R1234yf
R404A
R407H
R449B
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R407A
R407F
R600a
制冷剂温度 [°C] [最大] 70 °C
制冷剂温度 [°C] [最小] -30 °C
制冷剂温度 [°F] [最大] 158 °F
制冷剂温度 [°F] [最小] -22 °F
包装方式 工业包装
可维修 编号
型号 ETS 6 - 40
审批 CE 认证
CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UL
UKCA
总步进 480(半步)
手动操作选项 AST - G 检修驱动器
ETS 6 手动线圈
方向 角型
最大工作压差 [bar/psi] 21 bar
最大开启压差 [巴] 21 bar
最大开启压差 [磅英寸表压] 305 psig
最高工作压力 [bar] 47 bar
最高工作压力 [psig] 681 psig
步进模式 2 相全步
半步(推荐)
微步
每包数量 100 pc
流体组 2
流口尺寸 [毫米] 4 mm
流向 双向流
润滑剂兼容性 MO
POE
环境温度范围 [°C] [最低] -30 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 70 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 158 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -22 °F
电机类型 永磁型步进电机
目录 Art. 3, par. 3
相似产品 034G5065
进口尺寸 [毫米] 7.94 mm
进口尺寸 [英寸] 5/16 in
连接件材质
连接类型 焊接,ODF
零件计划名称 ETS 6
额定容量 R404A/R507 [TR] 7.85 TR
额定容量 R134a [TR] 8.7 TR
额定容量 R134a [千瓦] 30.6 kW
额定容量 R22 [TR] 11.12 TR
额定容量 R22 [千瓦] 39.1 kW
额定容量 R404A/R507 [千瓦] 27.6 kW
额定容量 R407C [TR] 11.43 TR
额定容量 R407C [千瓦] 40.2 kW
额定容量 R410A [TR] 13.08 TR
额定容量 R410A [千瓦] 46 kW
额定容量状况 [IMP] Subcooling=32 ºF
Superheat=32 ºF
tcond=100 ºF
tevap=41 ºF
额定容量状况 [SI] Subcooling=0 ºC
Superheat=0 ºC
tcond=38 ºC
tevap=5 ºC

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality