Refrigerant distributor, RD 49, 10 pc, 3/16 in, 8.00 mm
069G2338
Type designation: RD49-C08-H10, Inlet connection type: Solder, ODM, Outlet size [in]: 3/16 in, Number of holes: 10, Max. Working Pressure [bar]: 49.0, Nozzle size [mm]: 8.00
Type designation: RD49-C08-H10, Inlet connection type: Solder, ODM, Outlet size [in]: 3/16 in, Number of holes: 10, Max. Working Pressure [bar]: 49.0, Nozzle size [mm]: 8.00
毛重 | 0.411 Kg |
净重 | 0.378 Kg |
EAN | 5702424286644 |
毛重 | 0.411 Kg |
净重 | 0.378 Kg |
EAN | 5702424286644 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Refrigerant distributor |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Refrigerant distributors |
出口尺寸 [英寸] | 3/16 in |
包装方式 | 工业包装 |
型号 | RD 49 |
孔数 | 10 pc |
审批 | UL |
最高工作压力 [bar] | 49 bar |
最高工作压力 [psig] | 711 psig |
每包数量 | 15 pc |
流口尺寸 [毫米] | 8 mm |
类型名称 | RD49-C08-H10 |
进口尺寸 [毫米] | 22 mm |
进口接口类型 | 焊接,ODM |
阀体尺寸 | 49 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Refrigerant distributor |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Refrigerant distributors |
出口尺寸 [英寸] | 3/16 in |
包装方式 | 工业包装 |
型号 | RD 49 |
孔数 | 10 pc |
审批 | UL |
最高工作压力 [bar] | 49 bar |
最高工作压力 [psig] | 711 psig |
每包数量 | 15 pc |
流口尺寸 [毫米] | 8 mm |
类型名称 | RD49-C08-H10 |
进口尺寸 [毫米] | 22 mm |
进口接口类型 | 焊接,ODM |
阀体尺寸 | 49 |