压力变送器, AKS 32R, -1.00 bar - 12.00 bar, -14.50 psi - 174.05 psi

060G1038

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 3/8

产品详情

毛重 0.15 Kg
净重 0.136 Kg
Volume 0.253 Liter
EAN 5702422141167

 

+ 供电 针脚 1
+ 输出 针脚 3
- 公共 针脚 2
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 压力变送器
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AKS/MBS
SCIP 卷宗编号 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Sensors
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 85 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 185 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
供电电压[V] DC [Max] 6 V
供电电压[V] DC [Min] 5 V
削波等级低 4
削波等级高 98
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力单元 Sealed gauge
压力范围 [巴] [最低] -1 bar
压力范围 [巴] [最高] 12 bar
压力范围 [磅英寸] [最大] 174.05 psi
压力范围 [磅英寸] [最小] -14.5 psi
压力连接尺寸 3/8
压力连接标准 EN 837
压力连接类型 G
可调整零点和量程 编号
国际物品编号 5702422141167
型号 AKS 32R
审批 ATEX
GOST POCC
cUR
平膜片 编号
最大反应时间 [毫秒] 4 ms
最大过载压力 [巴] 33 bar
本质安全 编号
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 20 pc
温度补偿范围 [°C] [最大] 40 °C
温度补偿范围 [°C] [最小] -30 °C
温度补偿范围 [°F] [最大] 104 °F
温度补偿范围 [°F] [最小] -22 °F
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 85 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 185 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 Angular connector
电气连接尺寸 4 针脚
电气连接形式 公头/母头 外螺纹
电气连接标准 EN 175301-803-A
电源电压的比率电压 [%] [最大] 90 %
电源电压的比率电压 [%] [最小] 10 %
精确度,典型 +/- FS [%] 0.3 %
精确度,最大 +/- FS [%] 0.8 %
脉冲缓冲器 No
规格,关键 AKS 32R-DH36-A0AB06-0
认证标准 6967179
E227388
E31024
认证注释 ATEX Ex ec IIA T4 Gc
输出信号 Ratio metric
非线性 BFSL ±FS [%] 0.2 %

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality