能量表, Infocal 9, 40 mm - 100 mm, qp [m³/h]: 10.0 - 60.0, 供热制冷, 电池 D 型, M-Bus 总线模块

187F9001

积分仪

丹佛斯推荐您查阅此产品的更新版产品资料。
替代

产品详情

毛重 0.864 Kg
净重 0.864 Kg
Volume 3.572 Liter
EAN 5702428985680

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.05
1 Primary battery weight Kg 0.05
Battery type or Name D Lithium
China RoHS compliance Out of scope
Description 积分仪
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
IP 防护等级 IP65
qp [m³/h] [最低] 10 m³/h
qp [m³/h] [最高] 60 m³/h
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
Weight per battery 50 g
产品系列 Energy meters
介质温度 [°C] [最低] 0 °C
介质温度 [°C] [最高] 160 °C
供电电压[V] DC 4 V
供电类型 电池 D 型
型号 Infocal 9
安装 回水
应用 供热制冷
接口模块插槽 1 M-Bus 总线模块
日志存储持续时间 [月] 36 mo
显示器类型 LCD
温度传感器直径 [mm] 5.2 mm
温度传感器类型 Pt 500
温度传感器长度 [mm] 3 mm
环境温度 [% RH] [最高] 93 %
环境温度 [°C] [最低] 5 °C
环境温度 [°C] [最高] 55 °C
环境等级 E2/M1
用于流量计 SonoSensor 30
电池寿命[年] 12 yr
电池数量 1
直径 [mm] [最低] 40 mm
直径 [mm] [最高] 100 mm
精度标准 等级 2,EN1434
能量单位 MWh
脉冲值电量 [l/pulse] 10 l/pulse
认证机构 MID
集成通信 2 脉冲输入

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality