燃气轮机用泵

展示3产品(s)

180B1010

PAHT G 25

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 13.5, 流量 [升/分钟] [最大]: 52.2, 出口压力 [巴表压] [最大]: 160, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 2320, 转速 [rpm] [最高]: 2400, 连续速度 [rpm] [最小]: 1000

180B1014

PAHT G 70

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 29.6, 流量 [升/分钟] [最大]: 113.9, 出口压力 [巴表压] [最大]: 160, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 2320, 转速 [rpm] [最高]: 1800, 连续速度 [rpm] [最小]: 1000

180B6133

PAHT G 12.5 Ex

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 6.7, 流量 [升/分钟] [最大]: 27.7, 出口压力 [巴表压] [最大]: 140, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 2030, 转速 [rpm] [最高]: 2400, 连续速度 [rpm] [最小]: 1000, ATEX 合规: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6