展示128产品(s)
安全泄压阀, SFA 15, G, 10 bar
压力设定 [巴]: 10, 连接类型: G, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/4, 出口接口尺寸 [英寸]: 1, 压力证书: 包含 Danfoss 证书
安全泄压阀, SFA 15, G, 11 bar
压力设定 [巴]: 11, 连接类型: G, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/4, 出口接口尺寸 [英寸]: 1, 压力证书: 包含 Danfoss 证书
安全泄压阀, SFA 15, G, 12 bar
压力设定 [巴]: 12, 连接类型: G, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/4, 出口接口尺寸 [英寸]: 1, 压力证书: 包含 Danfoss 证书
安全泄压阀, SFA 15, G, 13 bar
压力设定 [巴]: 13, 连接类型: G, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/4, 出口接口尺寸 [英寸]: 1, 压力证书: 包含 Danfoss 证书
安全泄压阀, SFA 15, G, 14 bar
压力设定 [巴]: 14, 连接类型: G, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/4, 出口接口尺寸 [英寸]: 1, 压力证书: 包含 Danfoss 证书
安全泄压阀, SFA 15, G, 15 bar
压力设定 [巴]: 15, 连接类型: G, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/4, 出口接口尺寸 [英寸]: 1, 压力证书: 包含 Danfoss 证书
安全泄压阀, SFA 15, G, 16 bar
压力设定 [巴]: 16, 连接类型: G, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/4, 出口接口尺寸 [英寸]: 1, 压力证书: 包含 Danfoss 证书
安全泄压阀, SFA 15, G, 17 bar
压力设定 [巴]: 17, 连接类型: G, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/4, 出口接口尺寸 [英寸]: 1, 压力证书: 包含 Danfoss 证书
安全泄压阀, SFA 15, G, 18 bar
压力设定 [巴]: 18, 连接类型: G, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/4, 出口接口尺寸 [英寸]: 1, 压力证书: 包含 Danfoss 证书
安全泄压阀, SFA 15, G, 19 bar
压力设定 [巴]: 19, 连接类型: G, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/4, 出口接口尺寸 [英寸]: 1, 压力证书: 包含 Danfoss 证书