展示25产品(s)
压差开关, MP55
压差设置范围 [巴]: 0.30 - 4.50, 重设功能: 手动最小, 压力连接类型: 焊接,ODF, 压力连接尺寸: 1/4 in, 机箱防护等级 IP: IP20, 最高工作压力 [bar]: 17.0
压差开关, MP55
压差设置范围 [巴]: 0.30 - 4.50, 重设功能: 手动最小, 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4 in, 机箱防护等级 IP: IP20, 最高工作压力 [bar]: 17.0
压差开关, MP55
压差设置范围 [巴]: 0.30 - 4.50, 重设功能: 手动最小, 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4 in, 机箱防护等级 IP: IP20, 最高工作压力 [bar]: 17.0
压差开关, MP55
压差设置范围 [巴]: 0.30 - 4.50, 重设功能: 手动最小, 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4 in, 机箱防护等级 IP: IP20, 最高工作压力 [bar]: 17.0
压差开关, MP55
压差设置范围 [巴]: 0.30 - 4.50, 重设功能: 手动最小, 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4 in, 机箱防护等级 IP: IP20, 最高工作压力 [bar]: 17.0
压差开关, MP55A
压差设置范围 [巴]: 0.30 - 4.50, 重设功能: 手动最小, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 3/8, 机箱防护等级 IP: IP20, 最高工作压力 [bar]: 17.0