Contadores de energía, SONO 3500CT, 25 mm, qp [m³/h]: 800, Calefacción y refrigeración, Unidad de red eléctrica, 2 salidas de pulsos

187F3534

Medidor de caudal para aplicaciones de servicios públicos

Detalles del producto

Peso bruto 75.5 Kilogram
Peso neto 61.5 Kilogram
Volumen 286.671 Liter
EAN 5702428979931

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.006
1 Primary battery weight Kg 0.006
Aplicación Calefacción y refrigeración
Batería, cant. 1
Battery type or Name D-celle Lithium thionyl chloride
China RoHS compliance Out of scope
Clase de ambiente E2/M1
Clase de protección IP67
Comunicación integrada 2 salidas de pulsos
Contain batteries Yes
Description Medidor de caudal para aplicaciones de servicios públicos
Diámetro [mm] 250 mm
EEE category 4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Estándar de precisión Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434
Etiquetado del producto Yes
EU RoHS compliance Out of scope
Grupo de productos Energy meters
In scope of WEEE Yes
Medio Sistema de calefacción conforme con VDI2035
N.° de expediente SCIP bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
Nombre del producto en el expediente SCIP SONO 3500 CT
Organismo de homologación MID
Presión nominal [bar] 16 bar
Principio de medición del caudal Ultrasónico
qp [m³/h] 800 m³/h
Rango dinámico 1:100
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 85 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -40 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 115 V
Tipo SONO 3500CT
Tipo de pantalla LCD
Tipo de tensión de alimentación Unidad de red eléctrica
Tipos de conexión Versión compacta/brida
UK RoHS compliance Out of scope
Vida útil de la batería [años] 6 a.
Volumen del valor de pulsos [l/pulso] 10 l/pulso
Weight per battery 6 g

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality