Pump connection

180Z1991

null: 1, Longitud. [mm]: 61, 76.1 mm

Detalles del producto

Peso bruto 1.57 Kilogram
Peso neto 1.182 Kilogram
Volumen 3.365 Liter
EAN 5715162677285

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Descripción del producto Hoses and connectors
Description Inlet APP 53-92 series 8 or higher
Designación de tipo Pump connection
Grupo de productos Accessories
Inner diameter [in] 3.46 in
Inner diameter [mm] 87.8 mm
Longitud [in] 2.4 in
Longitud. [mm] 61 mm
Material del cuerpo Super Duplex
Operating pressure [barg] [Max] 10 barg
Operating pressure [psig] [Max] 145 psig
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tipo Pump connection
UL evaluated Out of scope
Victaulic [in] 3 in
Victaulic [mm] 76.1 mm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality