Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
180Z0218 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Coupling and Bell Housing
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Coupling and Bell Housing
180Z0218
APP 5.1-10.2; PAH 50-100, null: IEC 180, 1.26 in, 48 mm
Precios por cantidad
Logre ahorros de costos con compras por volumen
Cantidad | Units of measure | Precio |
---|