Pump connection

180Z0165

null: 83, Longitud. [mm]: 103, 60.3 mm

Detalles del producto

Peso bruto 1.119 Kilogram
Peso neto 0.974 Kilogram
Volumen 1.704 Liter
EAN 5715162676493

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Descripción del producto Hoses and connectors
Description Pump connector
Designación de tipo Pump connection
Grupo de productos Accessories
Longitud [in] 4.05 in
Longitud. [mm] 103 mm
Material del cuerpo Super Duplex
Operating pressure [barg] [Max] 83 barg
Operating pressure [psig] [Max] 1200 psig
Rosca M52
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tipo Pump connection
To be used for APP 16-22
UL evaluated Out of scope
Victaulic [in] 2 in
Victaulic [mm] 60.3 mm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality