Solenoid operated valves, VDHT BL4 1-1 NC, Industrial

180L1016

null: 40, null: 150, null: 14, null: 203, Norma de conexión: BSP, Tamaño de conexión de entrada [in]: 1, Tamaño de conexión de salida [in]: 1

Detalles del producto

Peso bruto 9.825 Kilogram
Peso neto 8.776 Kilogram
Volumen 22.382 Liter
EAN 5715162674185

 

Aplicación Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Descripción del producto Solenoid operated valves
Description VDHT BL4 1 NC BSP N
Designación de tipo VDHT BL4 1-1 NC
Flow [gpm] [Max] 40 gal/min
Flow [l/min] [Max] 150 l/min
Grupo de productos Valve
Norma de conexión BSP
Operating pressure [barg] [Max] 140 barg
Operating pressure [psig] [Max] 2030 psig
Piston diameter Ø [mm] 35 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de entrada [in] 1
Tamaño de conexión de salida [in] 1
Temperatura del medio [°C] [Max] 90 °C
Temperatura del medio [°F] [Max] 194 °F
Tipo VDHT 2/2
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality