Pump connection

180B3202

null: 83, Longitud. [mm]: 45, 48.3 mm

Detalles del producto

Peso bruto 0.28 Kilogram
Peso neto 0.26 Kilogram
Volumen 0.251 Liter
EAN 5715162668481

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Descripción del producto Hoses and connectors
Description Pump connector
Designación de tipo Pump connection
Grupo de productos Accessories
Longitud [in] 1.77 in
Longitud. [mm] 45 mm
Material del cuerpo Dúplex
Operating pressure [barg] [Max] 83 barg
Operating pressure [psig] [Max] 1200 psig
Rosca M42
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tipo Pump connection
To be used for APP 5.1-10.2
UL evaluated Out of scope
Victaulic [in] 1.5 in
Victaulic [mm] 48.3 mm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality