PAH 80

180B0041

null: 35.9, null: 138.1, null: 16, null: 232, Velocidad [rpm] [Max]: 180, null: 70

Detalles del producto

Peso bruto 38.4 Kilogram
Peso neto 31 Kilogram
Volumen 32.783 Liter
EAN 5715162666920

 

ATEX compliance No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conexión de entrada estándar BSPP
Conexión estándar de salida BSPP
Contain batteries No
Descripción del producto PAH pumps
Description PAH 80
Designación de tipo PAH 80
Displacement [cm³/rev] 80 cm³/rev
Displacement [in³/rev] 4.88 in³/rev
Drain connection size [in] 1/4 in
Drain connection standard BSPP
EU RoHS compliance Out of scope
Flow [gpm] [Max] 35.9 gal/min
Flow [gpm] [Min] 12.9 gal/min
Flow [l/min] [Max] 138.1 l/min
Flow [l/min] [Min] 49.7 l/min
Grupo de productos Pump
Homologación CE
Inlet pressure [barg] [Max] 4 barg
Inlet pressure [barg] [Min] 0 barg
Inlet pressure [psig] [Max] 58 psig
Inlet pressure [psig] [Min] 0 psig
Material de sellado NBR
Material del cuerpo AISI 304
Outlet pressure [barg] [Max] 160 barg
Outlet pressure [barg] [Min] 30 barg
Outlet pressure [psig] [Max] 2320 psig
Outlet pressure [psig] [Min] 435 psig
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
País de origen Dinamarca
Reparable
Sound pressure level [dB(A)] 80 dBA
Speed continuous [rpm] [Min] 700 rpm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de entrada [in] 1 1/2 in
Tamaño de conexión de salida [in] 1 1/4 in
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura del medio [°C] [Max] 50 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max] 122 °F
Temperatura del medio [°F] [Min] 36 °F
Tipo PAH 50-100
Tipo conex. entrada Rosca
Tipo conex. salida Rosca
Tipo de conexión de drenaje Rosca
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Velocidad [rpm] [Max] 1800 rpm
Velocidad [rpm] [Min] 700 rpm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality