PAHT 12.5

180B0033

null: 6.7, null: 27.7, null: 14, null: 203, Velocidad [rpm] [Max]: 240, null: 100

Detalles del producto

Peso bruto 8.242 Kilogram
Peso neto 8.07 Kilogram
Volumen 5.788 Liter
EAN 5715162666883

 

ATEX compliance No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conexión de entrada estándar BSPP
Conexión estándar de salida BSPP
Contain batteries No
Descripción del producto PAHT pumps
Description Pump for ultra pure water
Designación de tipo PAHT 12.5
Displacement [cm³/rev] 12.5 cm³/rev
Displacement [in³/rev] 0.76 in³/rev
Drain connection size [in] 1/4 in
Drain connection standard BSPP
Flow [gpm] [Max] 6.7 gal/min
Flow [gpm] [Min] 2.6 gal/min
Flow [l/min] [Max] 27.7 l/min
Flow [l/min] [Min] 10.2 l/min
Grupo de productos Pump
Homologación CE
Inlet pressure [barg] [Max] 4 barg
Inlet pressure [barg] [Min] 0 barg
Inlet pressure [psig] [Max] 58 psig
Inlet pressure [psig] [Min] 0 psig
Inlet pressure peak [barg] [Max] 4 barg
Inlet pressure peak [psig] [Max] 58 psig
Material de sellado NBR
Material del cuerpo AISI 304
Outlet pressure [barg] [Max] 140 barg
Outlet pressure [barg] [Min] 10 barg
Outlet pressure [psig] [Max] 2030 psig
Outlet pressure [psig] [Min] 145 psig
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
País de origen Dinamarca
Reparable
Sound pressure level [dB(A)] 75 dBA
Speed continuous [rpm] [Min] 1000 rpm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de entrada [in] 3/4 in
Tamaño de conexión de salida [in] 3/8 in
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura del medio [°C] [Max] 50 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max] 122 °F
Temperatura del medio [°F] [Min] 36 °F
Tipo PAHT 10-12.5
Tipo conex. entrada Rosca
Tipo conex. salida Rosca
Tipo de conexión de drenaje Rosca
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Velocidad [rpm] [Max] 2400 rpm
Velocidad [rpm] [Min] 1000 rpm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality