MCD201007T4CV3

175G5165

MODULOS DE CONTROL PROGRAMABLES

MCD201007T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
7 kW
3x, 200-440V
Control del voltaje: Control AC 110-240V/380-440V
(A) A-Frame

Código de modelo: MCD201007T4CV3
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 2.7 kg
Peso neto 2.2 kg
Volumen 12.896 l
EAN 5702427098053

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto MCD VLT® Soft Starter
Serie MCD 201 201
Potencia 007 7 kW
Fases T 3x
Tensión de red 4 200-440V
Tensión de control CV3 Control AC 110-240V/380-440V
Tamaño A (A) A-Frame
Código descriptivo parte 1 MCD201007T4CV3
Catalogo de producto NO_VIEW NO VIEW
Código de modelo 01 MCD201007T4CV3
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Peso bruto calculado [kg] 2.7
Peso neto calculado [kg] 2.2
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality