Akva Lux II, con aislamiento completo, Tipo 1, Nombre del controlador de ACS: PTC2+P

145G0091

Tipo: Akva Lux II, con aislamiento completo, Tipo 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Detalles del producto

Peso bruto 9.5 Kilogram
Peso neto 9 Kilogram
Volumen 34.44 Cubic decimeter
EAN 5715162468005

 

Aleación del IC de calefacción AISI 316
Altura con cubierta [mm] 463 mm
Altura del paquete [mm] 210 mm
Altura sin cubierta [mm] 463 mm
Anchura del paquete [mm] 480 mm
Application type Instantaneous DHW
Capacidad [kW] 57 kW
Capacidad ACS [kW] [Max] 53 kW
Capacidad ACS [kW] [Min] 41 kW
China RoHS compliance Out of scope
Circulación de ACS Opcional
Contain batteries No
Controlador de presión diferencial Integrado/a
Description Akva Lux II Tipo 1, (XB06H-1 26), aislamiento completo
Dirección de conexión Inferior
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de productos Small Stations
Material de soldadura del IC de ACS Brazed copper
Material de soldadura del IC de calefacción Cobre
Nombre del controlador de ACS PTC2+P
Presión estática de AFS [bar] [Min] 2 bar
Presión nominal primario [bar] 16 bar
Presión nominal secundario [bar] 10 bar
Profundidad con cubierta [mm] 210 mm
Profundidad del paquete [mm] 345 mm
Profundidad sin cubierta [mm] 190 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS 3/4"
Tamaño de conexión DH 3/4"
Tamaño de tubería de ACS Ø18
Tamaño de tubería DH Ø18
Temperatura de suministro de construcción [˚C] 110 °C
Tipo Akva Lux II, fully insulated
Tipo de conexión de ACS Rosca G ext.
Tipo de conexión DH Rosca G ext.
Tipo de control de ACS Caudal/termostático
Tipo de IC para ACS XB06H-1 26
Tipo del tamaño de la estación Tipo 1
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality