Grupo de producto |
IC7-60 |
iC7-60 |
|
Categoría de producto |
EA |
Conv. armario, refrig. aire |
|
Tipo de producto |
3H |
3~, conver. frec. bajos armón. |
|
Tensión de red |
05 |
380-500 V CA |
|
Intensidad nominal |
-480A |
480 A |
|
Potencia de salida |
250 |
250 kW / 350 CV |
|
Clasificación de protección |
E54 |
IP54/UL, tipo 12 |
|
Categoría EMC |
F3 |
Categoría C3 |
|
Chopper de frenado integrado |
+ACXX |
Ninguno |
|
Construcción marina |
+AFXX |
Ninguno |
|
Protecc. medioamb. adicional |
+AGCX |
Tarjetas barnizadas |
|
Interfaz de comunicación X1/X2 |
+BAMT |
Modbus TCP OS7MT |
|
Interfaz de comunicación X0 |
+BBEL |
Puerto Ethernet, sin protocolo |
|
E/S estándar |
+BDC1 |
Opción de E/S y relé OC7C1 |
|
Seguridad funcional |
+BEXX |
Ninguno, no actualizable |
|
Panel de control |
+BF20 |
Panel de control 2.8 OPX20 |
|
Ranura de opción A |
+CAC1 |
Opción de E/S y relé OC7C1 |
|
Ranura de opción B |
+CBX0 |
Ninguno |
|
Ranura de opción C |
+CCX0 |
Ninguno |
|
Ranura de opción D |
+CDX0 |
Ninguno |
|
Ranura de opción E |
+CEX0 |
Ninguno |
|
Ranura de opción F |
+CFX0 |
Ninguno |
|
Serie de productos |
+DAAU |
iC7-Automation |
|
Aplicación específica cliente |
+DBXX |
Ninguno |
|
Funcs. adics. convertidor 1 |
+DD1X |
Ninguno |
|
Funcs. adics. convertidor 2 |
+DE2X |
Ninguno |
|
Funcs. adics. convertidor 3 |
+DF3X |
Ninguno |
|
Funcs. adics. convertidor 4 |
+DG4X |
Ninguno |
|
Funcs. adics. convertidor 5 |
+DH5X |
Ninguno |
|
Veloc. alta activada |
+DI6X |
Sin |
|
Person. ID paquete de archivos |
+EAXXXXXX |
Sin personalización |
|
ID de software de producto |
+ECXXX |
Última versión desarrollada |
|
Documentación técnica |
+EGXX |
Ninguno |
|
Idioma de la documentación |
+EHXX |
Multilingüe |
|
Etiqueta específica cliente |
+EJXX |
Ninguno |
|
Paquete de idioma |
+EL01 |
Global |
|
Disp. entrada aliment. de red |
+GACO |
Contactor y conmutador de red |
|
Suministro dispos. con. tierra |
+GCXX |
Ninguno |
|
Control calentador del motor |
+IAXX |
Ninguno |
|
Calentador del armario |
+IBXX |
Ninguno |
|
Control de ventilador de motor |
+ICXX |
Ninguno |
|
Control de freno del motor |
+IDBC |
Control de freno del motor |
|
Fuente alimentación de control |
+IFCS |
24 V CC |
|
Toma de servicio |
+IGS0 |
Toma de 230 V CA CEE 7/3 |
|
Suministro de tensión auxiliar |
+IHAT |
Transformador de tensión CA |
|
Luces señalización puerta |
+IIXX |
Ninguno |
|
Terminales control del cliente |
+IKXX |
Tipo muelle, estándar |
|
Pulsador parada de emergencia |
+ILXX |
Ninguno |
|
Control de aislamiento |
+IMXX |
Ninguno |
|
Dispositivo detección de arco |
+INXX |
Ninguno |
|
Barra conductora, entrada |
+KAXX |
Ninguno |
|
Terminales de CC |
+KBXX |
Ninguno |
|
Dirección cableado de red |
+KCIT |
Entrada superior |
|
Dirección cableado del motor |
+KDOT |
Entrada superior |
|
Termin. comunes salida motor |
+KEXX |
Ninguno |
|
Placa de entrada de cables |
+KFXX |
Con prensacables estándar |
|
Secuenciación del armario |
+KGXX |
De izquierda a derecha |
|
Montaje en puerta |
+KHXX |
Bisagras en el lado derecho |
|
Filtro de salida |
+MAC2 |
Filtro de modo común OFXC1 |
|
Armarios adicionales |
+NAXX |
Ninguno |
|
Opciones refrigeración de aire |
+OAXX |
Estándar |
|
Balancín serv. unidad potencia |
+QAXX |
Ninguno |
|
Embalaje de transporte |
+TAWP |
Wooden package |
|
Conformidad con UL |
+VAXX |
Sin homologaciones adicionales |
|
Certif. marino espec. producto |
+VBXX |
Ninguno |
|
Opción específica del cliente |
+VNXX |
Ninguno |
|
Tipo de bastidor |
A10C10 |
AE10 + IE10 |
|
comprobar si está completo |
|
OK |
|
Product Catalog |
NO_VIEW |
NO VIEW |
|
Código de modelo 01 |
|
IC7-60EA3H05-480AE54F3 |
|
Código de modelo 02 |
|
+BAMT |
|
Código de modelo 03 |
|
+CAC1 |
|
Código de modelo 04 |
|
+DAAU |
|
Código de modelo 06 |
|
+EGXX |
|
Código de modelo 07 |
|
+GACO |
|
Código de modelo 08 |
|
+IDBC+IFCS+IGS0+IHAT |
|
Código de modelo 09 |
|
+KCIT |
|
Código de modelo 10 |
|
+KDOT+MAC2 |
|
Tipo de refrigeración |
|
Air cooled |
|
Grado de protección |
|
IP54 |
|
Frecuencia de entrada |
|
50/60Hz |
|
Frecuencia de salida |
|
0-599Hz |
|
CC IH (1/5 min) |
|
385A (400VAC) / 364A (460VAC) |
|
Intens entrada sobrecarga alta |
|
394A (400VAC) / 344A (480VAC) |
|
Potencia motor PH típica 150 % |
|
200KW(400V)/300HP(460V) |
|
Potencia motor PL típica 110 % |
|
250KW(400V)/350HP(460V) |
|
Intens nominal cortocircuito |
|
65kA |
|
Temperatura de almacenamiento |
|
-40...+70C |
|
Tensión de entrada |
|
3~380-500VAC |
|
CC IL (1/5 min) |
|
480A (400VAC) / 456A (460VAC) |
|
Intens entrada sobrecarga baja |
|
352A (400VAC) / 394A (480VAC) |
|