7SM-HYSLGCB5-380AE00F4-000098650

137G4040

iC7-Hybrid
Módulo del sistema, refr. líq.
IC7-60SLGCB5-380AE00F4+AEZ1+AJFX+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH50+BK50+CAX0+DAHY+EGIN+EHEN
IP00 / Tipo abierto, Tipo de bastidor:AR10L
Módulo convertidor de red, GC, 380-500 V CA / 465-800 V CC, 380 A
Nivel de EMC: Categoría C4
Panel de control 2.8 OPX20
E/S básica: Opción de E/S y relé OC7C1
Modbus TCP OS7MT
seguridad funcional: Ninguno, no actualizable
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: IC7-60SLGCB5-380AE00F4+AEZ1+AJFX+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH50+BK50+CAX0+DAHY+EGIN+EHEN
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 179 kg
Peso neto 147 kg
Volumen 0 l
EAN 5715253300955

General DD VC Class

Help Counter 1
Código descriptivo parte 1 7SM-HYSLGCB5-380AE00F4
Código descriptivo parte 2 -000098650
Peso bruto calculado [kg] 172
Peso neto calculado [kg] 138
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
ECCN EU EAR99
ECCN US 3A999.a

iC7 System Modules - IC7SM

Serie de productos +DAHY iC7-Hybrid
Grupo de producto IC7-60 iC7-60
Categoría de producto SL Módulo del sistema, refr. líq.
Tipo de producto GC Módulo convertidor de red, GC
Tensión de red B5 380-500 V CA / 465-800 V CC
Intensidad nominal -380A 380 A
Potencia de salida XXX No relevante
Clasificación de protección E00 IP00 / Tipo abierto
Categoría EMC F4 Categoría C4
Extens., unidad de integración +AEZ1 Estándar, con filtro LC
Disp. entrada aliment. de red +AJFX Fusibles de CA
Dispositivos y fusibles de CC +AKFX Fusibles bus de CC
Tipo conector circ. refrig. +ANN1 Conexión a presión
Long. tubo flex. circ. refrig. +AONH Ninguno
Construcción marina +AFXX Ninguno
Protecc. medioamb. adicional +AGCX Tarjetas barnizadas
Interfaz de comunicación X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Interfaz de comunicación X0 +BBEL Puerto Ethernet, sin protocolo
E/S estándar +BDC1 Opción de E/S y relé OC7C1
Seguridad funcional +BEXX Ninguno, no actualizable
Panel de control +BF20 Panel de control 2.8 OPX20
Tipo montaje panel de control +BGK1 Montaje empotrado
Long. cable panel de control +BH50 5,0 m (16 ft)
Long. cable unidad de control +BK50 5,0 m (16 ft), fibra
Long. cable tarj. StarCoupler +BLXX Ninguno
Ranura de opción A +CAX0 Ninguno
Ranura de opción B +CBXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción C +CCXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción D +CDXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción E +CEXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción F +CFXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción G +CGXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción H +CHXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción I +CIXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción J +CJXX Ninguno, sin placa de montaje
Paquete de idioma +EL01 Global
Aplicación específica cliente +DBXX Ninguno
Funcs. adics. convertidor 1 +DD1X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 2 +DE2X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 3 +DF3X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 4 +DG4X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 5 +DH5X Ninguno
Veloc. alta activada +DI6X Sin
Person. ID paquete de archivos +EAXXXXXX Sin personalización
ID de software de producto +ECXXX Última versión desarrollada
Documentación técnica +EGIN Guía de instalación
Idioma de la documentación +EHEN Inglés
Etiqueta específica cliente +EJXX Ninguno
Embalaje de transporte +TACB Paquete de cartón
Certif. marino espec. producto +VBXX Ninguno
Tipo de bastidor AR10L AR10L
Código de modelo 01 IC7-60SLGCB5-380AE00F4
Código de modelo 02 +AEZ1+AJFX+AKFX+ANN1
Código de modelo 03 +AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Código de modelo 04 +BGK1+BH50+BK50+CAX0
Código de modelo 06 +DAHY
Código de modelo 08 +EGIN+EHEN
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
comprobar si está completo OK
Tipo de refrigeración Liquid Cooled
Grado de protección IP00 / OPEN TYPE
Frecuencia de entrada 50/60Hz
Frecuencia de salida 25-70Hz
Intens nominal cortocircuito 100kA
Sobrecarga alta temp. líquido 45°C/113°F
Sobrecarga baja temp. líquido 45°C/113°F
Carga nominal temp. líquido 45°C/113°F
Tensión de CA 3X380-500VAC
Tensión del bus de CC 465-800VDC
Temperatura de almacenamiento -40...70°C/-40...158°F
Intensidad nominal CA 388A(500VAC)
Intensidad de bus CC 445A(742VDC)
Potencia aparente 330KVA(500VAC)
Potencia CC 330KW(742VDC)
Anchura unidad principal 140MM/5.5IN
Profundidad unidad principal 566MM/22.3IN
Altura unidad principal 1295MM/51IN
Tipo producto - DrivesSymbol Grid converter module
Categoría prod. -DrivesSymbol System module, liquid-cooled

iC7 System Modules Hybrid

Product View (Switch) GLBL Global (estándar)
Salescode part 1 IC7-60SLGCB5-380AE00F4
Salescode part 2 +AEZ1+AJFX+AKFX+ANN1
Salescode part 3 +AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Salescode part 4 +BGK1+BH50+BK50+CAX0
Salescode part 5 +DAHY
Salescode part 6 +EGIN+EHEN

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality