AAF-0073B04-275AE20-000098252

137G3590

AAF 007, 3~, filtro activo avanzado
AAF-0073B04-275AE20
380-480 V CA, 275 A
IP20 / Tipo abierto
Disp. entrada de alimentación: Ninguno
Panel de control: Ninguno
Luces señalización puerta: Ninguno
Transductor de intensidad: Ninguno
módulo / paquete modular
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: AAF-0073B04-275AE20
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 97.2 kg
Peso neto 85.2 kg
Volumen 292.8 l
EAN 5715253296319

Danfoss Advanced Active Filter AAF007

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos AAF-007 AAF 007
Tipo de producto 3B 3~, filtro activo avanzado
Tensión de red 04 380-480 V CA
Intensidad nominal -275A 275 A
Clasificación de protección E20 IP20 / Tipo abierto
Disp. entrada de alimentación +AJXX Ninguno
Panel de control +BFXX Ninguno
ID de software de producto +ECXXX Última versión desarrollada
Idioma de la documentación +EHXX Multilingüe
Luces señalización puerta +IIXX Ninguno
Transductor de intensidad +VDXX Ninguno
Tipo de bastidor AAF01 módulo / paquete modular
Código descriptivo parte 1 AAF-0073B04-275AE20
Código descriptivo parte 2 -000098252
Código de modelo 01 AAF-0073B04-275AE20
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Salescode part 1 AAF-0073B04-275AE20
\\Matr grp : sales restriction 0001 No grouping

General DD VC Class

Peso bruto calculado [kg] 97.2
Peso neto calculado [kg] 85.2
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Recommended Plant ERR01
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality