7SM-MASLIN07-820AE00F4-000095364

137G1043

iC7-Marine
Módulo del sistema, refr. líq.
IC7-60SLIN07-820AE00F4+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAMA+EGIN+EHEN
IP00 / Tipo abierto, Tipo de bastidor:IM12L
Módulo de inversor, INU, 525-690 V CA / 640-1100 V CC, 820 A
Nivel de EMC: Categoría C4
Ninguno
E/S básica: Ninguno
Modbus TCP OS7MT
seguridad funcional: Ninguno, no actualizable
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: IC7-60SLIN07-820AE00F4+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAMA+EGIN+EHEN
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 109 kg
Peso neto 85 kg
Volumen 0 l
EAN 5715253269641

General DD VC Class

Help Counter 1
Código descriptivo parte 1 7SM-MASLIN07-820AE00F4
Código descriptivo parte 2 -000095364
Peso bruto calculado [kg] 108
Peso neto calculado [kg] 80
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
ECCN EU EAR99
ECCN US 3A999.a

iC7 System Modules - IC7SM

Serie de productos +DAMA iC7-Marine
Grupo de producto IC7-60 iC7-60
Categoría de producto SL Módulo del sistema, refr. líq.
Tipo de producto IN Módulo de inversor, INU
Tensión de red 07 525-690 V CA / 640-1100 V CC
Intensidad nominal -820A 820 A
Potencia de salida 800 800 kW / 1200 CV
Clasificación de protección E00 IP00 / Tipo abierto
Categoría EMC F4 Categoría C4
Extens., unidad de integración +AEXX Ninguno
Disp. entrada aliment. de red +AJXX Ninguno
Dispositivos y fusibles de CC +AKXX Ninguno
Tipo conector circ. refrig. +ANNC Conexión roscada, G 1/2"
Long. tubo flex. circ. refrig. +AONH Ninguno
Construcción marina +AFXX Ninguno
Protecc. medioamb. adicional +AGCX Tarjetas barnizadas
Interfaz de comunicación X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Interfaz de comunicación X0 +BBEL Puerto Ethernet, sin protocolo
E/S estándar +BDXX Ninguno
Seguridad funcional +BEXX Ninguno, no actualizable
Panel de control +BFXX Ninguno
Tipo montaje panel de control +BGXX Ninguno
Long. cable panel de control +BHXX Ninguno
Long. cable unidad de control +BKXX Ninguno
Long. cable tarj. StarCoupler +BLXX Ninguno
Ranura de opción A +CAXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción B +CBXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción C +CCXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción D +CDXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción E +CEXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción F +CFXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción G +CGXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción H +CHXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción I +CIXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción J +CJXX Ninguno, sin placa de montaje
Paquete de idioma +EL01 Global
Aplicación específica cliente +DBXX Ninguno
Funcs. adics. convertidor 1 +DD1X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 2 +DE2X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 3 +DF3X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 4 +DG4X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 5 +DH5X Ninguno
Veloc. alta activada +DI6X Sin
Person. ID paquete de archivos +EAXXXXXX Sin personalización
ID de software de producto +ECXXX Última versión desarrollada
Documentación técnica +EGIN Guía de instalación
Idioma de la documentación +EHEN Inglés
Etiqueta específica cliente +EJXX Ninguno
Embalaje de transporte +TACB Paquete de cartón
Certif. marino espec. producto +VBXX Ninguno
Tipo de bastidor IM12L IM12L
Código de modelo 01 IC7-60SLIN07-820AE00F4
Código de modelo 02 +ANNC
Código de modelo 03 +AONH+BAMT+BEXX
Código de modelo 06 +DAMA
Código de modelo 08 +EGIN+EHEN
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
comprobar si está completo OK
Tipo de refrigeración Liquid Cooled
Grado de protección IP00 / OPEN TYPE
Frecuencia de salida 0-599Hz
Intens nominal cortocircuito 100kA
Sobrecarga alta temp. líquido 45°C/113°F
Sobrecarga baja temp. líquido 45°C/113°F
Carga nominal temp. líquido 45°C/113°F
Tensión de CA 3X0-575/600/690VAC
Tensión del bus de CC 640-1100VDC
Temperatura de almacenamiento -40...70°C/-40...158°F
Intensidad nominal CA 838A
Intensidad de bus CC 942A(932VDC)
CC IL (1/5 min) 820A
CC IH (1/5 min) 615A
Intens sobrecarga IL (1/5 min) 902A
Intens sobrecarga IH (1/5 min) 923A
Intensidad arranque Imáx (3 s) 1230A
Potencia CC 877KW(932VDC)
Potencia motor PL típica 110 % 800KW(690VAC)/800HP(575VAC)
Potencia motor PH típica 150 % 560KW(690VAC)/600HP(575VAC)
Anchura unidad principal 235MM/9.3IN
Profundidad unidad principal 558MM/22IN
Altura unidad principal 710MM/28IN
Tipo producto - DrivesSymbol Inverter module
Categoría prod. -DrivesSymbol System module, liquid-cooled

iC7 System Modules Marine - IC7SM_MA

Product View (Switch) GLBL Global (estándar)
Salescode part 1 IC7-60SLIN07-820AE00F4
Salescode part 2 +ANNC
Salescode part 3 +AONH+BAMT+BEXX
Salescode part 4 +DAMA
Salescode part 5 +EGIN+EHEN

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality