7FC-AUFA3N05-16A0E20F1-000040365

132X3405

iC7-Automation
Convert. frec., refriger. aire
IC7-60FA3N05-16A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
IP20 / Tipo abierto, Tipo de bastidor: FA03a
3~, 380-500 V CA, 16 A
Nivel de EMC: Categorías C1 y C2
Panel de control 2.8 OPX20
E/S básica: 4 DI, 2 DI/O, 2 AI, 1 AO, 2 RO
Protocolos de fieldbus activados:Modbus TCP OS7MT
Otros protocolos habilitados: Puerto Ethernet, sin protocolo
seguridad funcional: STO, no actualizable
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: IC7-60FA3N05-16A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 6.472 kg
Peso neto 5.274 kg
Volumen 23.808 l
EAN 5715253183084

General DD VC Class

Help Counter 1
Código descriptivo parte 1 7FC-AUFA3N05-16A0E20F1
Código descriptivo parte 2 -000040365
Peso bruto calculado [kg] 6.51
Peso neto calculado [kg] 5.27
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a

iC7 Frequency Converters - IC7FC

Serie de productos +DAAU iC7-Automation
Grupo de producto IC7-60 iC7-60
Categoría de producto FA Convert. frec., refriger. aire
Tipo de producto 3N 3~
Tensión de red 05 380-500 V CA
Intensidad nominal -16A0 16 A
Potencia de salida 7K5 7,5 kW / 10 CV
Clasificación de protección E20 IP20 / Tipo abierto
Categoría EMC F1 Categorías C1 y C2
Placa entrada cables y EMC +AAST Placa estándar
Chopper de frenado integrado +ACBC
Protecc. medioamb. adicional +AGXX Ninguno
Disp. protecc. contra humedad +AHXX Ninguno
Disp. entrada aliment. de red +AJXX Ninguno
Terminales de CC +ALDC
Protección contra contacto +AMXX Ninguno
Panel de acceso a disipador +APXX Ninguno
Interfaz comunicación, X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
E/S estándar +BDBA 4 DI, 2 DI/O, 2 AI, 1 AO, 2 RO
Seguridad funcional +BEF1 STO, no actualizable
Panel de control +BF20 Panel de control 2.8 OPX20
Tarjeta de interfaz +BISR Lector tarjeta microSD y RTC
Ranura de opción A +CAX0 Ninguno
Ranura de opción B +CBXX Ninguno, no actualizable
Ranura de opción C +CCX0 Ninguno
Ranura de opción D +CDX0 Ninguno
Ranura de opción E +CEX0 Ninguno
ID de software de producto +ECXXX Última versión desarrollada
Documentación técnica +EGIN Guía de instalación
Filtro de modo común integrado +AIXX Ninguno
Interfaz comunicación, X0 +BBEL Puerto Ethernet, sin protocolo
Aplicación específica cliente +DBXX Ninguno
Funcs. adics. convertidor 1 +DD1X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 2 +DE2X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 3 +DF3X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 4 +DG4X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 5 +DH5X Ninguno
Uso dual habilitado +DI6X Sin
Person. ID paquete de archivos +EAXXXXXX Sin personalización
Etiqueta específica cliente +EJXX Ninguno
Paquete de idioma +EL01 Global
Certif. marino espec. producto +VBXX Ninguno
Tipo de bastidor FA03A FA03a
Código de modelo 01 IC7-60FA3N05-16A0E20F1
Código de modelo 02 +ACBC
Código de modelo 03 +ALDC+BAMT+BDBA
Código de modelo 04 +BEF1+BF20
Código de modelo 05 +DAAU
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Clase efic.: pérdida relativa IE2 - 1.87%
Maximum Power Loss LO [W] 221
Grado de protección IP20 / OPEN TYPE
Frecuencia de entrada 50/60Hz
Frecuencia de salida 0-590Hz
Intens entr mod sobrecarg norm 15.3/13.4A
Intens nominal cortocircuito 100kA
Sobrecar normal temp. ambiente 45°C/113°F
Tensión de entrada 3x380-500V
Potencia motor PL típica 110 % 7.5KW(400V)/10HP(460V)
Potencia motor PH típica 150 % 7.5KW(400V)/10HP(460V)
Potencia motor PH típica 150 % 5.5KW(400V)/7.5HP(460V)
CC IL (1/10 min) 16/14.5A
CC IH (1/10 min) 16/14.5A
CC IH (1/5 min) 13/11A
Anchura unidad principal 114 MM / 4.5 IN
Altura unidad principal 270 MM / 10.6 IN
Profundidad unidad principal 221 MM / 8.7 IN
Packaging Height 220
Packaging Width 324
Packaging Length 334

iC7-Automation Freq Converter - IC7FC_AU

Product View (Switch) GLBL Global (estándar)

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality