OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3-000080387

132N9470

Filtro LCL para Módulos de sistema
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
Aire forzado
380-500 V CA, 514 A
Protección térmica AuxBus
Canal refrig. IP54/UL TIPO 12
Filtro LCL refr. aire. AFE10

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3

Detalles del producto

Peso bruto 250 kg
Peso neto 220 kg
Volumen 0 l
EAN 5715253139845

L-, LC- and LCL Filters OF7ZX

Product View (Switch) GLBL Global (estándar)
Serie de productos OF7Z3 Filtro LCL
Objetivo del producto -M Módulos de sistema
Método de refrigeración -AF Aire forzado
Clase de tensión -05 380-500 V CA
Intensidad nominal -514A 514 A
Protección térmica -A1 Protección térmica AuxBus
Clase de protección -C54 Canal refrig. IP54/UL TIPO 12
Categoría EMC -F3 Conformidad con C3
Conector de refrigerante +ANXX No relevante
Tubos flexibles de refrig. +AOXX No relevante
Embalaje de transporte +TACB Embalaje en caja de cartón
Certif. marino espec. producto +VBXX Ninguno
Tamaño de bastidor LCL10 Filtro LCL refr. aire. AFE10
Código de ventas parte 1 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
Código descriptivo parte 1 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
Código descriptivo parte 2 -000080387
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Código de modelo 01 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
Peso bruto calculado [kg] 280
Peso neto calculado [kg] 250
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Tensión de entrada 3x380-500VAC
Frecuencia de entrada 50/60Hz
Frecuencia de conmutación 4KHZ
Intens nominal cortocircuito SCCR: 100kA
Grado de protección IP54/UL TYPE12 cooling channel
Temperatura de almacenamiento -40...+70C
Tipo de refrigeración Air Cooled
Imagen UL - DrivesSymbol O
Imagen aprob. CE - DrivesSymb 6
Imagen WEEE - DrivesSymbol f
Imagen aprob. 7- DrivesSymbol u
Texto de aprobación 1 Danfoss Ltd.
Texto de aprobación 2 22 Wycombe End,
Texto de aprobación 3 HP9 1NB, GB
Anchura unidad principal 300MM
Profundidad unidad principal 553MM
Altura unidad principal 1575MM
Nombre de la empresa CE Danfoss A/S
Dirección 2 de la empresa CE DK-6430 Nordborg
Dirección web de la empresa CE www.danfoss.com
Imagen logo empr. - DrivesSym J
Serie productos - DrivesSymbol iC7 LCL Filter

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality