FC-021P2K2T4E20HXBXCXXXSXXX

132L9694

Convertidores de Frecuencia
FC-021P2K2T4E20HXBXCXXXSXXX
VLT® MicroDrive FC5121
2,2kW, Trifásica
380-480V CA, IP20
Sin filtro RFI
Chopper de frenado
Sin panel cont. local
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
M2-FRAME
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-021P2K2T4E20HXBXCXXXSXXX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 1.9 kg
Peso neto 1.6 kg
Volumen 0 l
EAN 5715253003900

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® MicroDrive FC51
Micro Drive Serie 021 21
Potencia nominal P2K2 2,2kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E20 IP20
Filtro RFI HX Sin filtro RFI
Freno - Parada Segura B Chopper de frenado
LCP X Sin panel cont. local
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Tamaño M2 M2-FRAME
Código descriptivo parte 1 FC-021P2K2T4E20HXBXCXXXSXXX
Código de modelo 01 FC-021P2K2T4E20HXBXCXXXSXXX
Product Catalog NO_VIEW Vista no disponible
Peso bruto calculado [kg] 1.9
Peso neto calculado [kg] 1.6
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality