132L9691
Convertidores de Frecuencia
FC-021P1K5T4S20HXXXCXXXSXXX
VLT® MicroDrive FC5121
1,5kW, Trifásica
380-480V CA, IP20 / Ch,f. tamaño reducido d
Sin filtro RFI
Sin chopper de frenado
Sin panel cont. local
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
M1-FRAME
Otras opciones según código de modelo
El VLT® Micro Drive es un convertidor de frecuencia de aplicación general que permite controlar motores de CA de hasta 22.0 kW. De tamaño compacto, este convertidor ofrece la máxima resistencia y fiabilidad. VLT® Micro Drive se ha fabricado respetando el medio ambiente y cumple con la directiva RoHS.
Nota: Solicite la pantalla LCP por separado como accesorio.