IC2-30FA1N02-02A2E20F0-000060915

132L6110

iC2-30, Convert. frec., refriger. aire
IC2-30FA1N02-02A2E20F0+ACXX
1~, 200-240 V AC
2.2 A, 0.37 kW/0.50 HP,IP20 / Tipo abierto
C1, No integrated brake chopper
Tamaño Chasis: MA01c
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: IC2-30FA1N02-02A2E20F0+ACXX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 1.405 kg
Peso neto 0.985 kg
Volumen 0 l
EAN 5714853456536

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL Global (estándar)
Serie de producto IC2-30 iC2-30
Tipo de producto FA Convert. frec., refriger. aire
Función del producto 1N 1~
Tensión de red 02 200-240 V AC
Intensidad nominal -02A2 2.2 A
Grado de protección E20 IP20 / Tipo abierto
Nivel de CEM F0 C1
Chopper de frenado +ACXX No integrated brake chopper
Serie de productos +DAMI iC2-Micro
Person. ID paquete de archivos +EAXXXXXX Sin personalización
ID de software de producto +ECXXX Última versión desarrollada
Tipo de bastidor MA01C MA01c
Potencia de salida K37 0.37 kW/0.50 HP
Código descriptivo parte 1 IC2-30FA1N02-02A2E20F0
Código descriptivo parte 2 -000060915
Catálogo de productos NO_VIEW NO VIEW
Código de modelo 01 IC2-30FA1N02-02A2E20F0
Código de modelo 02 +ACXX
Peso neto calculado [kg] 1
Peso bruto calculado [kg] 1.2
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-02A2E20F0
Salescode part 2 +ACXX
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality