7DP-038550-000052367

132L1102

NXP03855-G0T0IWG-A800D700E3+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 385 amp.,IP00
Panel gráfico
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: comoA1,AI,AO,10Vref des. galv.
B Slot: Sin opción
C Slot: (D7)Medición tensión de línea
D Slot: Sin opción
E Slot: (E3)PROFIBUS DP
Manual: Inglés
Bastidor 61 refriger. líquida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP03855-G0T0IWG-A800D700E3+MASG+ARFIFF03
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 56 kg
Peso neto 55 kg
Volumen 0 l
EAN 5714853403769

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXP NXP - Gama de productos
Convertidor customizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica W Refrigeración líquida
Tensión de red 5- 380-500 V CA
Intensidad 0385 385 amp.
Panel de control G Panel gráfico
Envolvente 0 IP00
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica I INU, sin circuito de carga
Modificaciones de tarjeta G- Conexión fibra + PCB barnizada
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGNO Sin placa conducción
Ranura de opción A A8 comoA1,AI,AO,10Vref des. galv.
Ranura de opción B 00 Sin opción
Ranura de opción C D7 (D7)Medición tensión de línea
Ranura de opción D 00 Sin opción
Ranura de opción E E3 (E3)PROFIBUS DP
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Idioma preferente para la docu +DLUK Inglés
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software +MASG Licencia Grid Converter
Application +ARFIFF03 Grid Converter NXA,NXI,NXP
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro del motor por defect +LS50 Frec. motor por defecto: 50 Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Certificación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT
Certificación Marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor CH61 Bastidor 61 refriger. líquida
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DP-038550
Código descriptivo parte 2 -000052367
Texto de venta CH6103855-0T
Código de modelo 01 NXP03855-G0T0IWG-
Código de modelo 02 A800D700E3
Código de modelo 03 +MASG
Código de modelo 04 +ARFIFF03
Peso neto calculado [kg] 55
Peso bruto calculado [kg] 56
Motor Power Low Overload [kW] 200
Motor Power High Overload [kW] 160
Dimensions WxHxD [mm] 246X658X374
Intensidad nominal (NO) [A] 350
Intensidad nominal (HO) [A] 257
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Núm. de artículo 7DP-038550
comprobar si está completo OK
Help Counter 1
Planta desde línea de pedidos 2611
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality