70-AB3L05207C12B240BM26-00129860

132H1310

Convertidores de Frecuencia
VACON0100-3L-0520-7-ED+SBF4+SEE5+EMC4+DLFI+CIFD+POCM+PODU+GNUL
VACON 100 Industrial
525-690 V CA, 520 amp., IP21
Teclado gráfico MK01
EMC C4 Componente del sistema
B Slot: 2 tarjeta relés con term. SBF4
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: (E5)PROFIBUS DP con Sub-D9
Fieldbus: Prot. est., Modbus, N2, BacNet
Manual: Manuales en finés (+DLFI)
2 bastidores 10

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: VACON0100-3L-0520-7-ED+SBF4+SEE5+EMC4+DLFI+CIFD+POCM+PODU+GNUL
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 714.84 kg
Peso neto 680.8 kg
Volumen 0 l
EAN 5714853299720

VACON 0100

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Segmento NONE VACON 100 Industrial
Código regional -R00 R00 = Internacional
Tensión de red -7 525-690 V CA
Intensidad nominal -0520 520 amp.
Opciones de instalación -ED ED = convertidor en armario
Alojamiento +IP21 IP21
Panel de control +HMGR Teclado gráfico MK01
Categoría límite emisión EMC +EMC4 EMC C4 Componente del sistema
Filtro de modo común +P000 Sin opción (+P000)
Filtro DUT +P000 Sin opción (+P000)
Chopper de frenado +DBNO Sin dispo. de frenado dinámico
Opción de reloj en tiempo real +SRNO Sin batería reloj tiempo real
Intervalo de pot. configurable NONE Ninguno
Conexiones de potencia +P000 Sin opciones de poten. (+P000)
Entrada de cable +Q000 Sin opción
Equipo adicional B +Q000 Sin opción para Qxxx_B (+Q000)
Equipo adicional C +Q000 Sin opción adicio. para Qxxx_C
Paquete de transporte +GSWP Caja madera como emb. trans.
Construcción marina +E000 sin opción
Tarjeta opcional ranura B +SBF4 2 tarjeta relés con term. SBF4
Tarjeta opcional ranura C +SC00 Sin opción
Tarjeta opcional ranura D +SD00 Sin opción
Tarjeta opcional ranura E +SEE5 (E5)PROFIBUS DP con Sub-D9
Selección FB interno +FBM1 Prot. est., Modbus, N2, BacNet
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos incl.(+DPAP)
Idioma preferido de documento +DLFI Manuales en finés (+DLFI)
Paquete idiomas para firmware +FL01 Idioma: UK, DE, FI, SE, IT, FR
Aplicación +A0000 Sin aplicación
Juego de parámetros +L0000 Sin juego de parám. aplicación
Frec. predeterm. parám. motor +LS50 Aj. pred. frec. motor de 50 Hz
Unidad de medida en pantalla +LSSI Unidades de medida SI interna.
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Homologación UL +GNUL Sin homologación UL (+GNUL)
Aprobación marina NONE Ninguno
Aprobación RCM +GACT Aprobación RCM N16307
Aprobación KC +GAKC Aprobación KC
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Fuente alimentación auxiliar +C000 sin opción (+C000)
Alimentac. CC para disp. aux. +C000 sin opción (+C000)
Conector CA para disp. aux. +C000 sin opción (+C000)
Dispositivos de entrada +CIFD (+CIFD) Interruptor de fusible
Filtro de modo común +POCM Modo común (+POCM)
Filtro DU/DT, filtro senoidal +PODU Filtro du/dt
Opciones de terminal +CTIO Terminales de E/S (+CTIO)
Equipos para puerta +C000 sin opción (+C000)
Calentador de armario +C000 sin opción (+C000)
Luz de armario +C000 sin opción (+C000)
Control calentador del motor +C000 sin opción (+C000)
Opciones parada de emergencia +C000 sin opción (+C000)
Sensor de fallo de aislamiento +C000 sin opción (+C000)
Cableado desde parte superior +C000 sin opción (+C000)
Refrigeración canal posterior +C000 sin opción (+C000)
Peana de armario +CHPL Zócalo base 100 mm
Segmento de extensión vacío NONE Ninguno
Solución armario estandarizado NONE Ninguno
Diseño soluc. de armario NONE Ninguno
Grupo de productos VACON VACON
Serie de producto 0100 Serie Vacon 100
Fase -3L Entrada de CA trifásica
Customized +BM26 Vacon 100
Circuito principal +M000 NINGUNO
Firmware +F0072 Paq. software para Vacon 0100
Frecuencia de salida máx. NONE Ninguno
Caja de terminales +T000 NINGUNO
Modo de funcio. control bypass NONE ninguno_
Tipo de entrada de Bypass NONE ninguno_
Tipo conex. de potencia Bypass NONE ninguno_
Aprobación CE +GACE Aprobación CE (+GACE)
Aprobación ATEX NONE Ninguno
Aprobación específica del país NONE Ninguno
Periodo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Tamaño del bastidor MR12 2 bastidores 10
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Código de modelo 01 VACON0100-3L-0520-7
Código de modelo 02 -ED+SBF4+SEE5+EMC4+DLFI
Código de modelo 03 +CIFD+POCM+PODU+GNUL
Peso neto calculado [kg] 706.8
Peso bruto calculado [kg] 707.8
Motor Power Low Overload [kW] 500
Motor Power High Overload [kW] 450
Dimensions WxHxD [mm] net 1206 X 2155 X 639
Dimensions WxHxD [mm] Gross 1355 X 2440 X 800
Dimensions WxHxD [mm] 1212X2100X600
Intensidad nominal (NO) [A] 520
Intensidad nominal (HO) [A] 460
Motor Power HP Low Overload 500
Motor Power HP High Overload 450
Código descriptivo parte 1 70-AB3L05207C12B240BM26
Código descriptivo parte 2 -00129860
Código de inventario, parte 1 70-AB3L05207C12B240BM26
Código de inventario, parte 2 -00129860
comprobar si está completo OK
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Help Counter 25
Help Counter 3
Calculated Net Weight 680.8
Method HORIZONTAL
Sub family identification NONE Normal customer ordered
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality