70-AB3L05205C10B530BM26-00131341

132H0415

VACON0100-3L-0520-5-ED+SEBJ+SRBT+IP54+FL03+DLES+FBIE+CAPT+CAPD+CAPS+CIFD+CDLP+CACL+CPS0+GNUL

Convertidores de Frecuencia
VACON0100-3L-0520-5-ED+SEBJ+SRBT+IP54+FL03+DLES+FBIE+CAPT+CAPD+CAPS+CIFD+CDLP+CACL+CPS0+GNUL
VACON 100 Industrial
380-500 V CA, 520 amp., IP54
Teclado gráfico MK01
C3 Entorno comer. e industrial
B Slot: 3 tarjeta de relés SBF3
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Manuales en español (+DLES)
Bastidor 10
ATEX: II (2) GD
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: VACON0100-3L-0520-5-ED+SEBJ+SRBT+IP54+FL03+DLES+FBIE+CAPT+CAPD+CAPS+CIFD+CDLP+CACL+CPS0+GNUL
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 384.51 kg
Peso neto 366.2 kg
Volumen 0 l
EAN 5714853290253

VACON 0100

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Segmento NONE VACON 100 Industrial
Código regional -R00 R00 = Internacional
Tensión de red -5 380-500 V CA
Intensidad nominal -0520 520 amp.
Opciones de instalación -ED ED = convertidor en armario
Alojamiento +IP54 IP54
Panel de control +HMGR Teclado gráfico MK01
Categoría límite emisión EMC +EMC3 C3 Entorno comer. e industrial
Filtro de modo común +P000 Sin opción (+P000)
Filtro DUT +P000 Sin opción (+P000)
Chopper de frenado +DBNO Sin dispo. de frenado dinámico
Opción de reloj en tiempo real +SRBT Batería reloj en tiempo real
Intervalo de pot. configurable NONE Ninguno
Conexiones de potencia +P000 Sin opciones de poten. (+P000)
Entrada de cable +Q000 Sin opción
Equipo adicional B +Q000 Sin opción para Qxxx_B (+Q000)
Equipo adicional C +Q000 Sin opción adicio. para Qxxx_C
Paquete de transporte +GSWP Caja madera como emb. trans.
Construcción marina +E000 sin opción
Tarjeta opcional ranura B +SBF3 3 tarjeta de relés SBF3
Tarjeta opcional ranura C +SC00 Sin opción
Tarjeta opcional ranura D +SD00 Sin opción
Tarjeta opcional ranura E +SEBJ (BJ)STO, ATEX therm
Selección FB interno +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos incl.(+DPAP)
Idioma preferido de documento +DLES Manuales en español (+DLES)
Paquete idiomas para firmware +FL03 Idioma: UK, ES, FR, IT, NL, PT
Aplicación +A0000 Sin aplicación
Juego de parámetros +L0000 Sin juego de parám. aplicación
Frec. predeterm. parám. motor +LS50 Aj. pred. frec. motor de 50 Hz
Unidad de medida en pantalla +LSSI Unidades de medida SI interna.
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Homologación UL +GNUL Sin homologación UL (+GNUL)
Aprobación marina NONE Ninguno
Aprobación RCM +GACT Aprobación RCM N16307
Aprobación KC +GAKC Aprobación KC
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Fuente alimentación auxiliar +CAPT Transformador tensión auxiliar
Alimentac. CC para disp. aux. +CAPD Fuente alim. 24 V CC (+CAPD)
Conector CA para disp. aux. +CAPS Toma de 230 V CA (+CAPS)
Dispositivos de entrada +CIFD (+CIFD) Interruptor de fusible
Filtro de modo común +P000 sin opción (+P000)
Filtro DU/DT, filtro senoidal +P000 sin opción (+P000)
Opciones de terminal +CTIO Terminales de E/S (+CTIO)
Equipos para puerta +CDLP Indic. de señal y botón Reset
Calentador de armario +C000 sin opción (+C000)
Luz de armario +CACL Luz de armario (+CACL)
Control calentador del motor +C000 sin opción (+C000)
Opciones parada de emergencia +CPS0 Parada de emergencia Cat 0
Sensor de fallo de aislamiento +C000 sin opción (+C000)
Cableado desde parte superior +C000 sin opción (+C000)
Refrigeración canal posterior +C000 sin opción (+C000)
Peana de armario +CHPL Zócalo base 100 mm
Segmento de extensión vacío NONE Ninguno
Solución armario estandarizado NONE Ninguno
Diseño soluc. de armario NONE Ninguno
Grupo de productos VACON VACON
Serie de producto 0100 Serie Vacon 100
Fase -3L Entrada de CA trifásica
Customized +BM26 Vacon 100
Circuito principal +M000 NINGUNO
Firmware +F0072 Paq. software para Vacon 0100
Frecuencia de salida máx. NONE Ninguno
Caja de terminales +T000 NINGUNO
Modo de funcio. control bypass NONE ninguno_
Tipo de entrada de Bypass NONE ninguno_
Tipo conex. de potencia Bypass NONE ninguno_
Aprobación CE +GACE Aprobación CE (+GACE)
Aprobación ATEX NONE Ninguno
Aprobación específica del país NONE Ninguno
Periodo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Tamaño del bastidor MR10 Bastidor 10
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Código de modelo 01 VACON0100-3L-0520-5
Código de modelo 02 -ED+SEBJ+SRBT+IP54+FL03+DLES
Código de modelo 03 +FBIE+CAPT+CAPD+CAPS+CIFD
Código de modelo 04 +CDLP+CACL+CPS0+GNUL
Peso neto calculado [kg] 379.4
Peso bruto calculado [kg] 380.4
Motor Power Low Overload [kW] 250
Motor Power High Overload [kW] 250
Dimensions WxHxD [mm] net 606 X 2155 X 639
Dimensions WxHxD [mm] Gross 775 X 2435 X 880
Dimensions WxHxD [mm] 606X2100X600
Intensidad nominal (NO) [A] 520
Intensidad nominal (HO) [A] 460
Motor Power HP Low Overload 450
Motor Power HP High Overload 350
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Código descriptivo parte 1 70-AB3L05205C10B530BM26
Código descriptivo parte 2 -00131341
Código de inventario, parte 1 70-AB3L05205C10B530BM26
Código de inventario, parte 2 -00131341
comprobar si está completo OK
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Help Counter 20
Help Counter 4
Calculated Net Weight 366.2
Method HORIZONTAL
Sub family identification NONE Normal customer ordered
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality