131F0151
Variateurs de fréquence
FC-302P1K1T2E20H2XNXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P1K1) 1,1kW / 1,5HP,
Triphasé, 200 - 240VCA,(E20) IP20 / Châssis
RFI classe A2 (C3)
Sans hacheur de freinage
LCP numérique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A2
PROFIBUS DP MCA 101, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Autres options selon code modèle
The VLT® AutomationDrive represents a single drive concept that controlsthe entire range of operations from ordinary to servo like applicationson any machine or production line.