Aceite |
POE |
Aceite incorporado |
Carga de aceite inicial |
Altura de conexión de descarga [mm] |
509 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] |
278 mm |
Altura del embalaje [mm] |
596 mm |
Altura total [mm] |
540 mm |
Anchura del embalaje [mm] |
370 mm |
Carga de aceite [L] |
3.3 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] |
7.9 kg |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Clase de protección IP |
IP54 con prensaestopas |
Color |
Azul |
Conexiones eléctricas |
Tornillo 4,8mm |
Contain batteries |
No |
Control de capacidad |
Velocidad fija |
Corriente de funcionamiento máxima[MOC] |
22 A |
Código de configuración |
Individual |
Description |
SH105-4 |
Diámetro [mm] |
243 mm |
Economizador |
No |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
7(c)-I 6(a) 6(a)-I 6(c) 7(a) 8(b) |
Family |
SH |
Fase |
3 |
Formato de empaquetado |
Paquete individual |
Frecuencia [Hz] |
50/60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Grupo de productos |
Hermetic compressors |
Homologación |
CE UL UKCA |
HP de prueba [bar] [Max] |
48.7 bar |
HP, fábrica [bar] |
0 bar |
Igualación de aceite |
1-3/4'' Rotolock |
Instrucciones incorporadas |
Instrucciones de instalación |
Longitud del embalaje [mm] |
470 mm |
LP de prueba [bar] [Max] |
33.3 bar |
LP, fábrica [bar] |
0 bar |
LRA |
142 A |
Material de la conexión de aspiración |
- |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
33.3 bar |
MCC |
25 A |
Model number |
SH105A4ALC |
Montaje del visor |
Roscado |
N.° de expediente SCIP |
bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nombre de producto |
Scroll compressor SH |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
Norma del racor |
ODF |
Número de arranques por hora [Max] |
12 |
Número de esquema |
8560003 |
Par de la conexión a tierra [Nm] |
2 N-m |
Par de la conexión eléctrica [Nm] |
3 N-m |
Par de montaje [Nm] |
15 N-m |
Par del visor [Nm] |
50 N-m |
Peso del embalaje [Kg] |
66 kg |
Protección de motor |
Protector de sobrecarga interno |
Prueba dif. [bar] [Max] |
37 bar |
Puerto medidor HP |
None |
Puerto medidor LP |
Schrader |
Referencias de aceite |
160SZ |
Refrigerante(s) |
R410A |
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] |
1.05 Ohm |
RLA |
17.9 A |
Soporte incorporado |
Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] |
1 3/8 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] |
7/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] |
1 3/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] |
7/8 in |
Tecnología |
Scroll |
Tipo |
SH105 |
Tipo de conexión |
Soldar cobre |
TS máxima del lado de alta |
150 °C |
TS máxima del lado de baja |
55 °C |
TS mínima del lado de alta |
-35 °C |
TS mínima del lado de baja |
-35 °C |
Técnica de la marca |
Compresor scroll |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
19 21 24 12 13 18 |
UL evaluated |
Yes |
Unidades de empaquetadura |
1 |
Uso de segmento |
Aire acondicionado |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
400 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] |
460 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] |
440 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] |
506 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
380 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] |
460 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] |
342 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] |
414 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] |
3500 rpm |
Viscosidad [cP] |
32 cP |
Volumen del lado de alta |
0.7 L |
Volumen del lado de baja |
13.6 L |
Volumen desplazam. [cm3] |
103.5 cm³ |