Optyma™, OP-HJM028D20G

115F0013

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R22, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50

Detalles del producto

Peso bruto 65 Kilogram
Peso neto 60 Kilogram
Volumen 412.825 Liter

 

Aplicaciones MBP
Compressor model MT28-5
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] 375 W
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] 450 W
Contain batteries No
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] 2.6 A
Código eléctrico G
Description OP-HJM028D20G
Diámetro del ventilador [mm] 457 mm
Family Optyma™
Fase 1
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] 4800 m³/h
Frecuencia [Hz] 50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V] 230/1/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] 230/1/50
Grupo de productos Condensing Units
Model number OP-HJM028D20G
N.º de fases (compresor) 1
N.º de fases (ventilador) 1
Nombre de producto Bare unit
Número de ventiladores 1
Plataforma de velocidad Fixed-speed
Refrigerante(s) R22
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tecnología Alternativo
Tipo Optyma™ D20
Tipo de condensador G8
Uso de segmento Contrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 240 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 220 V
Versión D20

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality