Optyma™ Plus, OP-LPOM084LLP02E

114X3372

Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R452A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50

Detalles del producto

Peso bruto 163 Kilogram
Peso neto 135 Kilogram
Volumen 1032.3 Liter
EAN 5702428666336

 

Altura total [mm] 965 mm
Anchura [mm] 1441 mm
Aplicaciones LBP
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model LLZ015T4A
Conexión de la línea de líquido [in] 1/2 in
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] 190 W
Contain batteries No
Control de capacidad Velocidad fija
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] 0.96 A
Código eléctrico E
Description OP-LPOM084LLP02E
Diámetro del ventilador [mm] 500 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fase 3
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] 4300 m³/h
Frecuencia [Hz] 50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V] 400/3/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] 230/1/50
Grupo de productos Condensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Homologación del recipiente PED
RoHS
EAC
In scope of WEEE Yes
Inyección de líquido
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 1.6 to 3.6 kW
LBP Potencia frigorífica [kW] (R452A) 3.32 kW
Longitud. [mm] 531 mm
LRA 88.5 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC 16 A
Min fuse rating [A] 20 A
Model number OP-LPOM084LLP02E
N.° de expediente SCIP 8715baa0-315c-4422-97d8-0a8b45f1b46d
N.º de fases (compresor) 3
N.º de fases (ventilador) 1
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 1 m de distancia) [db(A)] 63 dBA
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)] 43 dBA
Nombre de producto Package unit
Nombre del producto en el expediente SCIP OPTYMA P02 G7 J7
Número de ventiladores 1
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] 74 dBA
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] 220 W
Refrigerante(s) R404A
R448A
R449A
R452A
RLA 10.2 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 3/4 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] 500 mm
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max] 253 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min] 207 V
Tensión, 50 Hz [V] 360 V
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] 440 V
Tipo Optyma™ Plus P02
Tipo cubierta/rejilla de ventilador Rejilla
Tipo de condensador G7
Tipo de conexión SOLDAR
UK RoHS compliance Out of scope
Uso de segmento Baja presión de salida
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 440 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 360 V
Versión P02
Volumen interno de la batería del condensador 1.62 mm³
Volumen recipiente [L] 6.2 L

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality