BOCK, HGX34e/315-2, Semi-hermetic suction gas cooled

097C3247

Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 16075

Detalles del producto

Peso bruto 104.11 Kilogram
Peso neto 94.71 Kilogram
Volumen 152.46 Liter
EAN 5715162637388

 

Aceite BOCKlub E55
Aprobación estándar No
Capacity regulator No
Cilindro 4
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Contain batteries No
Description Compressor HGX34e/315-2
Designación de tipo HGX34e/315-2
Discharge connection size [mm] 22 mm
Family HG 2-pole Compressors
Fase 3
Frequency Hz 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-420V Y -3- 50Hz
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
Legacy BOCK ID 16075
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX34e/315-2
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 110-240V AC
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 66
Refrigerante(s) R134a
R513A
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 35 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 3/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 7/8 in
Tecnología Semi-hermetic suction gas cooled
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Tipo HGX34e
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality