Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
097C2116 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
BOCK, HGZ7/1860-4 R22, Two-stage compressor
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![BOCK, HGZ7/1860-4 R22, Two-stage compressor BOCK, HGZ7/1860-4 R22, Two-stage compressor](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/400976/ID491150717230-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![BOCK, HGZ7/1860-4 R22, Two-stage compressor BOCK, HGZ7/1860-4 R22, Two-stage compressor](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/400976/ID491150717230-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
BOCK, HGZ7/1860-4 R22, Two-stage compressor
097C2116
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14413