BOCK, HGX24/55-4 S CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B16321

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16321

Detalles del producto

Peso bruto 127.9 Kilogram
Peso neto 116 Kilogram
Volumen 237.223 Liter
EAN 5715162568675

 

Aceite BOCKlub E85
Altura total [mm] 344 mm
Anchura [mm] 351 mm
Anti-vibration pads No
Aprobación estándar No
Capacity regulator No
Cilindro 4
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Blind flange
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Blind flange
Contain batteries No
Description Compressor HGX24/55-4 S CO2 T
Designación de tipo HGX24/55-4 S CO2 T
Family HG CO2 T Compressors
Fase 3
Frequency Hz 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 16321
Length (mm) 543
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX24/55-4 S CO2 T
N.° de expediente SCIP aa816602-85c1-4b3d-a64b-18d375259a9f
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Nombre del producto en el expediente SCIP HG(X)24/…. CO2 T/LT
Oil level regulator No
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor No
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP66
Refrigerante(s) R744
Screw-in valve No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tecnología Semi-hermetic CO2 transcritical
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Tipo HGX24
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality