BOCK, HRX40-2 CO2 T H, StarCO2mpressor

097B16256

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Legacy BOCK ID: 16256

Detalles del producto

Peso bruto 96.6 Kilogram
Peso neto 80.5 Kilogram
Volumen 271.656 Liter
EAN 5715162853443

 

Aceite BOCKlub E85
Aprobación estándar No
Cilindro 4
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Blind flange
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Blind flange
Contain batteries No
Description Compressor HRX40-2 CO2 T H
Designación de tipo HRX40-2 CO2 T H
Family HR StarCO2mpressor
Fase 3
Frequency Hz 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-420V Y -3- 50Hz
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
In scope of WEEE No
Legacy BOCK ID 16256
Length (mm) 709
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HRX40-2 CO2 T H
N.° de expediente SCIP 5bf5cc2f-bee7-42d3-b66c-fd4cd9934706
Nombre de producto Reciprocating compressor HR
Nombre del producto en el expediente SCIP HR(X)40/…. - series
Protección IP IP65
Refrigerante(s) R744
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tecnología StarCO2mpressor
Tipo HRX40
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality