BOCK, HGX12P/60 S 0,7 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14678

Refrigerants: R404A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14678

Detalles del producto

Peso bruto 57.7 Kilogram
Peso neto 48.3 Kilogram
Volumen 152.46 Liter
EAN 5715162573136

 

Aceite BOCKlub E55
Altura total [mm] 281 mm
Anchura [mm] 223 mm
Anti-vibration pads No
Aprobación estándar No
Cilindro 2
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Contain batteries No
Description Compressor HGX12P/60 S 0,7 LG
Designación de tipo HGX12P/60 S 0,7 LG
Discharge connection size [mm] 12 mm
Family LG compressors
Fase 3
Frequency Hz 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
Legacy BOCK ID 14678
Length (mm) 412
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX12P/60 S 0,7 LG
N.° de expediente SCIP bb70efe1-a42e-4e79-b905-4e324c30d6d0
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Nombre del producto en el expediente SCIP HG(X)12/…. - series
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP66
Refrigerante(s) R1234yf
R1234ze
R134a
R404A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R513A
Suction connection size [mm] 16 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 5/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1/2 in
Tecnología Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo HGX12P
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality