BOCK, HGX56e/995 S 30 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14597

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14597

Detalles del producto

Peso bruto 233.8 Kilogram
Peso neto 212 Kilogram
Volumen 428.8 Liter
EAN 5715162573280

 

Aceite BOCKlub E55
Altura total [mm] 436 mm
Anchura [mm] 436 mm
Anti-vibration pads No
Aprobación estándar No
Capacity regulator No
Cilindro 6
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Contain batteries No
Description Compressor HGX56e/995 S 30 LG
Designación de tipo HGX56e/995 S 30 LG
Discharge connection size [mm] 35 mm
Family LG compressors
Fase 3
Frequency Hz 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
Legacy BOCK ID 14597
Length (mm) 740
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX56e/995 S 30 LG
N.° de expediente SCIP 0d14d415-271c-4fbe-915e-3715d726c903
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Nombre del producto en el expediente SCIP HG(X)56/….series
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP66
Refrigerante(s) R1234yf
R1234ze
R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R513A
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 2 1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 3/8 in
Tecnología Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo HGX56e
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality