BOCK, FKX20/170 TK, Vehicle compressor

097B14332

Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14332

Detalles del producto

Peso bruto 22.5 Kilogram
Peso neto 14.1 Kilogram
Volumen 135.828 Liter
EAN 5715162574669

 

Aceite BOCKlub E55
Altura total [mm] 271 mm
Anchura [mm] 215 mm
Aprobación estándar No
Cilindro 2
Clutch type No
Color Not painted
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Contain batteries No
Description Compressor FKX20/170 TK SERVICE
Designación de tipo FKX20/170 TK
Discharge connection size [mm] 16 mm
Family FK Vehicle Compressors
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
Fuente de alimentación del compresor [V] w/o motor
Grupo de productos Open type compressors
In scope of WEEE No
Legacy BOCK ID 14332
Length (mm) 235
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FKX20/170 TK
N.° de expediente SCIP 19cd046e-577a-45f8-a3fb-d2b4d7f27582
Nombre de producto Reciprocating compressor FK
Nombre del producto en el expediente SCIP FK(X)20/…. - series
Oil sump heater No
Refrigerante(s) R404A
Suction connection size [mm] 16 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 5/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 5/8 in
Tecnología Vehicle compressor
Thermal protection thermostat No
Tipo FKX20
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality