BOCK, HG66e/1340-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B11484

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 11484

Detalles del producto

Peso bruto 327.3 Kilogram
Peso neto 305.5 Kilogram
Volumen 428.8 Liter
EAN 5715162579008

 

Aceite BOCKlub A46
Altura total [mm] 467 mm
Anchura [mm] 557 mm
Anti-vibration pads No
Aplicaciones MBP
HBP
Aprobación estándar No
Capacity regulator No
Cilindro 6
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Contain batteries No
Description Compressor HG66e/1340-4 S
Designación de tipo HG66e/1340-4 S
Discharge connection size [mm] 42 mm
Family HG/HA compressors
Fase 3
Frequency Hz 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
Injection nozzle for liquid injection No
Legacy BOCK ID 11484
Length (mm) 810
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HG66e/1340-4 S
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] 88 dBA
Potencia acústica a 60 Hz [db(A)] 88 dBA
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP66
Refrigerante(s) R22
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 2 1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 5/8 in
Tecnología Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo HG66e
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality