Termostatos, Serie ECtemp 13x, Tipo de sensor: Suelo

088L0030

Tipo de pantalla: SIN PANTALLA

Detalles del producto

Peso bruto 0.23 Kilogram
Peso neto 0.19 Kilogram
Volumen 0.77 Liter
EAN 5703466126714

 

Ajuste de escala 0 - 6
Altura [mm] 82 mm
Altura del paquete [mm] 61 mm
Anchura [mm] 82 mm
Anchura del paquete [mm] 163 mm
Aplicación Floor heating
Carga inductiva cos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máx. [A] 16 A
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clase IP del elemento 30
Color RAL 9010 en blanco
Conmutador bipolar No
Conmutador de relé 1 polo
Consumo de energía en espera [W] [Max] 5 W
Contain batteries No
Descripción del producto Serie ECtemp 13x
Description ECtemp 130
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Empresa de certificación NEMKO
EU RoHS compliance Yes
Garantía [año] 2
Grupo de productos Thermostats
Histéresis (+/-) 0.2
Homologación CE
In scope of WEEE Yes
Montaje DIN No
Nivel de contaminación 2
Profundidad [mm] 36 mm
Profundidad del paquete [mm] 88 mm
Protección antihielo [°C] 5 °C
Punto de definición del sensor [ohmios/°C] 15kΩ / 25°C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño máx. cable terminal [mm²] 2 x 2.5
Temperatura ambiente [°C] [Max] 30 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 65 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -20 °C
Temperatura de prueba de presión de bola [°C] 75 °C
Temperatura suelo [°C] [Max] 45 °C
Temperatura suelo [°C] [Min] 5 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 220 V
Tipo ECtemp 13x series
Tipo de indicador LED
Tipo de pantalla SIN PANTALLA
Tipo de regulación Histéresis
Tipo de sensor Suelo
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Warranty type 2-year product warranty

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality