HP0.75, ¾" BSP, Zapata

087N6602

Válvula rotativa HP0.75, 3/4" BSP 2 puertos (hembra) con actuador

Detalles del producto

Peso bruto 0.904 Kilogram
Peso neto 0.886 Kilogram
Volumen 2.443 Liter
EAN 5013567062751

 

Carga del relé de salida, inductivo [A] 1 A
Carga del relé de salida, resistivo [A] 3 A
Conmutador auxiliar SPST
Descripción del producto HP0.75
Description Válvula rotativa HP0.75, 3/4" BSP 2 puertos (hembra) con actuador
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Garantía [año] 2
Grupo de productos Zone Valves
In scope of WEEE Yes
Método de cierre Zapata
N.° de expediente SCIP 805fd0d1-61f5-42fc-8ded-aa2944918225
Nombre de categoría 2 Port Valve Complete
Nombre del producto en el expediente SCIP H-Series Actuators and Valves complete
Presión de trabajo [bar] [Max] 10 bar
Presión diferencial [bar] [Max] 1 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la válvula y conexión ¾" BSP
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] 95 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tiempo de apertura [s] [Max] 35 "
Tiempo de cierre [s] [Max] 20 "
Tipo HP Shoe
Tipo de control del flujo Apertura/Cierre
Tolerancia ±15%
Valores kvs [m³/h] 8.2 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality