Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
084Z5257 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
MBT 5113, 150 mm, G, ISO 228-1-A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![MBT 5113, 150 mm, G, ISO 228-1-A MBT 5113, 150 mm, G, ISO 228-1-A](https://assets.danfoss.com/photos/preview/180984/ID106639373337-0102_preview.jpg?w=96&h=96)
![MBT 5113, 150 mm, G, ISO 228-1-A MBT 5113, 150 mm, G, ISO 228-1-A](https://assets.danfoss.com/photos/preview/180984/ID106639373337-0102_preview.jpg?w=96&h=96)
MBT 5113, 150 mm, G, ISO 228-1-A
084Z5257
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 × NiCr-Ni, Tipo K, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16