Sistema de purga inteligente, IPS 8

084H5002

Piezas incluídas: Pernos para brida; Brida para soldadura; Junta; Tornillos para cubierta superior, Refrigerante(s): R717

Detalles del producto

Peso bruto 114 Kilogram
Peso neto 100 Kilogram
Volumen 691.2 Liter
EAN 5714279888126

 

Accesorios de productos Air purger accessories
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 60 Hz
Grado de protección de la carcasa IP55
Grupo de productos Air purgers
Homologación CE
Idioma del producto Inglés
Max. purger electr conn points 8
Nombre de producto Sistema de purga inteligente
Norma de conexión FLANGE, DIN-EN OR ANSI
Piezas incluídas Pernos para brida
Junta
Tornillos para cubierta superior
Brida para soldadura
Presión de trabajo máx. [bar] 40 bar
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 43 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Refrigerante(s) R717
Reparable Air purger spare parts
Tamaño conexión [mm] 32 mm
Tamaño de conexión [in] 1 1/4 in
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo IPS 8
Tipo de conexión Soldar acero a tope
UK RoHS compliance Out of scope
Versión 01
Versión de software 4.13

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality