Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
082H8049 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Actuador de conexión/desconexión AMI 140, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 12 s/mm, 5.5 mm, 1.5 m
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Actuador de conexión/desconexión AMI 140, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 12 s/mm, 5.5 mm, 1.5 m Actuador de conexión/desconexión AMI 140, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 12 s/mm, 5.5 mm, 1.5 m](https://assets.danfoss.com/photos/preview/145858/ID037333999084-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Actuador de conexión/desconexión AMI 140, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 12 s/mm, 5.5 mm, 1.5 m Actuador de conexión/desconexión AMI 140, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 12 s/mm, 5.5 mm, 1.5 m](https://assets.danfoss.com/photos/preview/145858/ID037333999084-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Actuador de conexión/desconexión AMI 140, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 12 s/mm, 5.5 mm, 1.5 m
082H8049
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, actuador de control de dos puntos para AB-QM DN 10-32
Precios por cantidad
Logre ahorros de costos con compras por volumen
Cantidad | Units of measure | Precio |
---|